LP87524Q1EVM

LP87524-Q1 クアッド出力、1 相降圧コンバータの評価基板

LP87524Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP87524Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87524-Q1 を提示します。LP87524-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、それぞれが独立した単相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアが搭載されています。LP87524-Q1 には、最大で合計 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。

特長
  • ソフトウェア コントローラ
  • USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
  • 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
  • コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。  アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
  • すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント

  • LP87524Q1EVM
  • AE1450-ND ケーブル

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87524-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、単相、クワッド出力、降圧コンバータ LP87524B-Q1 AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ LP87524J-Q1 AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ LP87524P-Q1 車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 4 出力、単相降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP87524Q1EVM LP87524-Q1 4 出力、単相降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 クアッド出力、1 相降圧コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

SNVC201 LP8752 Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2018/07/16
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 クアッド出力、1 相降圧コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc201 or www.ti.com/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017/02/06
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020/11/11
証明書 LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。