LP5891EVM
LP5891 48 x 16 カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板
LP5891EVM
概要
LP5891 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ ドライバである LP5891 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。
特長
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- RDS(ON) = 190mΩ の 16 個のスキャン ライン スイッチ
- 超低消費電力
- 高速かつ低 EMI (電磁干渉) の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
Sample code
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.
最新情報
- Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
- Update to C2000Ware 5.1.0.0
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
最新情報
- Initial version
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/28 | ||
| ユーザー・ガイド | LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/06 | |||
| 証明書 | LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |