LP5890EVM
LP5890 48 x 16 カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板
LP5890EVM
概要
LP5890 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ ドライバである LP5890 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5890 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。
特長
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- RDS(ON) = 190mΩ の 16 個のスキャン ライン スイッチ
- 超低消費電力
- 高速かつ低 EMI の CCSI (continuous clock series interface:連続クロック直列インターフェイス)
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LP5890EVM — LP5890 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LP5890EVM — LP5890 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
LP5890EVM-F280039C-SW — LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
サポート対象の製品とハードウェア
LP5890EVM-F280039C-SW — LP5890 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
資料
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5890EVM based on LAUNCHXL-F280039C.
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5899DYYEVM-LP5890-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5890 based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
LP5899 sample code based on LP5890EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
製品
LED ディスプレイ ドライバ
RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide
リリース情報
Initial version of sample code for LP5890EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.
最新情報
- Initial version
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5890 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/28 | ||
ユーザー・ガイド | LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/06 | |||
証明書 | LP5890EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/19 |