LP5814YCHEVM

4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) を搭載した LP5814 の評価基板

LP5814YCHEVM

ご注文はこちら

概要

LP5814DRLEVM および LP5814YCHEVM の評価基板 (EVM) は、LP5814、LP5814I、および LP5816 の機能の評価に役立ちます。LP5815DRLEVM および LP5815YCHEVM は、LP5815 および LP5817 の機能の評価に役立ちます。LP581x_RUKA GUI を実装し、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で全ファミリ デバイス、LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816、LP5817 を制御できます。

特長
  • LP5814:4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き
  • LP5815:即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ
  • LP5814I:即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ
  • USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 信号と 3.3V 電力を入力
  • この評価基板 (EVM) を制御するには、LP581x_RUKA GUI を使用
RGB LED ドライバ
LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5814YCHEVM — LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP5814YCHEVM LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、自動アニメーション制御機能付き

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RGB LED ドライバ
LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) LP5814I 4-channel I2C interface RGBW LED driver with instant blinking and auto animation control LP5815 即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ LP5816 4 チャネル、I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ LP5817 3 チャネル、I2C インターフェイス RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5814DRLEVM LP5814 評価基板 LP5814YCHEVM 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) を搭載した LP5814 の評価基板 LP5815DRLEVM LP5815 評価基板 LP5815YCHEVM 3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、充電表示、自動アニメーション制御機能を搭載した LP5815 の評価基板
開始 ダウンロードオプション

LP581X-RUKA-GUI LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/04/19
製品
RGB LED ドライバ
LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) LP5814I 4-channel I2C interface RGBW LED driver with instant blinking and auto animation control LP5815 即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ LP5816 4 チャネル、I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ LP5817 3 チャネル、I2C インターフェイス RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5814DRLEVM LP5814 評価基板 LP5814YCHEVM 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) を搭載した LP5814 の評価基板 LP5815DRLEVM LP5815 評価基板 LP5815YCHEVM 3 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ、充電表示、自動アニメーション制御機能を搭載した LP5815 の評価基板

資料

User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI

リリース情報

The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.

最新情報

  • First release
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP581x 3-Channel and 4-Channel I2C RGB LED Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/12
証明書 LP5814YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。