LP5562EVM
プログラマブル・ライティング・シーケンス機能搭載、4 チャネル LED ドライバの評価基板
LP5562EVM
概要
Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module
The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor controlThe LP5562EVM Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5562 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.特長
- Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
- Typical LED output saturation voltage 60 mV and current matching 1%
- Flexible PWM Control for LED Outputs
- Automatic power save mode with external clock
- Three program execution engines with flexible instruction set
- Autonomous operation without external control
- SRAM program memory for Lighting Pattern Programs
- I2C compatible interface
- Very small solution size with microSMD-12 package, 0.4 mm pitch
RGB LED ドライバ
詳細はこちら
- LP5562EVM のご注文
- GUI のダウンロード
- User Guide (英語) を確認
購入と開発の開始
評価ボード
LP5562EVM — 4 チャネル LED ドライバ、プログラマブル・ライティング・シーケンス機能付き評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LP5562EVM — 4 チャネル LED ドライバ、プログラマブル・ライティング・シーケンス機能付き評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC086 — LP5562 EVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SNVC086 — LP5562 EVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc086 or www.ti.com/lit/xx/snvc086/snvc086.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC086. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LP5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | LP5562 Four-Channel RGB- or White-LED Driver With Internal Program Memory and Independent Channel Control データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/12/06 | |||
アプリケーション・ノート | Routing the Middle Pins of the LP5562 | 2016/04/01 | ||||
ユーザー・ガイド | LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2014/09/08 |