LP5523EVM
LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバの評価基板
LP5523EVM
概要
The LP5523 is a fully integrated lighting management unit for producing lighting effects for mobile devices. The LP5523 includes all necessary power management, high-side current sources, temperature compensation, two wire (I2C compatible) control interface and programmable pattern generators. The overall maximum current for each driver is set by an 8-bit register. The LP5523 controls LED luminance with a pulse width modulation (PWM) scheme.
The LP5523 Evaluation Module is based on a computer controlled system, where the LP5523 device is controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if needed. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.
詳細はこちら
- LP5523EVM のご注文
- GUI のダウンロード
- User Guide (英語) を確認
購入と開発の開始
評価ボード
LP5523EVM/NOPB — LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバ評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LP5523EVM/NOPB — LP5523 プログラマブル 9 出力 LED ドライバ評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC151 — LP5523 Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
SNVC151 — LP5523 Evaluation Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc151 or www.ti.com/lit/xx/snvc151a/snvc151a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC151. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LP5523EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | LP5523 Nine-Channel RGB- and White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump – DSBGA Package データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2017/01/24 | |||
アプリケーション・ノート | LP5523 Evaluation Kit (Rev. E) | 2015/12/09 |