LMZ14203DEMO
Simple Switcher パワー・モジュール 42Vin、3A デモ・ボード
LMZ14203DEMO
概要
The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.
特長
- Integrated shielded inductor (inside module)
- VIN = 6V to 42V
- Precision enable UVLO - 8V
- 3.3V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
- Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
- Efficiency
- Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
- Thermal performance
- θJA = 20°C/W
- θJC = 1.9°C/W
- Uses 0603 passives on back side showcasing production ready layout
- 2.3 in. x 1.7 in. (5.8 cm x 4.3 cm) 2-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ14203DEMO/NOPB — Simple Switcher パワー・モジュール 42Vin、3A デモ・ボード
LMZ14203DEMO/NOPB — Simple Switcher パワー・モジュール 42Vin、3A デモ・ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ14202/LMZ14203 Demo Board SIMPLE SWITCHER Power Module Quick Start Guide (Rev. B) | 2010/04/25 | |||
| 証明書 | LMZ14203DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |