LMT84-7EVM

LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

概要

The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.

特長
  • Evaluation board for variety of analog temperature sensor products
  • The board is user-friendly and has access to the temp sensor output pins
  • アナログ温度センサ
    LMT84 SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT85 SC70 または TO-92 封止、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT86 SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT87 -13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    LMT84-7EVM LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    計算ツール

    SNIC006 — LMT84 Look-Up Table

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    製品
    アナログ温度センサ
    LMT84 SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT84-Q1 車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ
    ハードウェア開発
    評価ボード
    LMT84-7EVM LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM
    ダウンロードオプション

    SNIC006 LMT84 Look-Up Table

    close
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 2014/05/01
    製品
    アナログ温度センサ
    LMT84 SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ LMT84-Q1 車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ
    ハードウェア開発
    評価ボード
    LMT84-7EVM LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic006 or www.ti.com/lit/xx/snic006/snic006.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC006. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMT84-7 Evaluation Board 2013/02/06
    証明書 LMT84-7EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。