LMT70EVM

LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

概要

The LMT70EVM allows users to evaluate the performance of the LMT70 temperature sensor. The EVM comes in a USB stick form factor package with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the USB port and the LMT70 device. The EVM also comes with perforated slots that the user can break apart to separate the MSP430 microcontroller and LMT70 device for remote temperature measurements.

特長
  1. Evaluate LMT70 analog temperature sensor performance
  2. Perforated slots to break apart LMT70 device from MSP430 microcontroller
  3. EVM comes in a USB stick form factor
  4. Easy to use GUI
アナログ温度センサ
LMT70 高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ LMT70A ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. LMT70EVM 評価ボードのご注文
  2. ソフトウェアのダウンロード
  3. TMP708EVM users guide (英語) を読む
  4. その他の質問については、E2E フォーラムをご覧ください

購入と開発の開始

評価ボード

LMT70EVM — LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMT70EVM LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ温度センサ
LMT70 高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ LMT70A ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
LMT70EVM LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板
ダウンロードオプション

SNIC010 LMT70EVM Installer v1.4.0.0

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2015/04/06
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
アナログ温度センサ
LMT70 高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ LMT70A ±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
LMT70EVM LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic010 or www.ti.com/lit/xx/snic010b/snic010b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC010. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMT70EVM User’s Guide (Rev. B) 2015/08/15
証明書 LMT70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018/10/23
技術記事 Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen PDF | HTML 2015/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。