LMS3655NQEVM
LMS3655-Q1 5.5A、3.3V 同期整流、400kHz 降圧コンバータ評価基板
LMS3655NQEVM
概要
LMS3655NQEVM 評価基板 (EVM) は、LMS3655-Q1 車載集積降圧コンバータ の機能を実証します。EMI 性能を最適化するために LMS3655-Q1 はスペクトラム拡散機能を内蔵し、この評価基板 (EVM) はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この評価基板 (EVM) は 3.8V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、5.5A の連続負荷で 3.3V の固定出力を供給します。
特長
- 400kHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
- /3ms 遅延オン タイマの RESET パワー グッド出力/3ms 遅延オン タイマの RESET パワーグッド
- 外部周波数同期入力
- 低 EMI
- HS および LS FET を内蔵した完全同期型
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LMS3655NQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、3.3V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMS3655NQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、3.3V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/04/13 | |||
| 証明書 | LMS3655NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |