LMR14203XMKDEMO
LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード
LMR14203XMKDEMO
概要
The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.
特長
- 4.5V to 42V Input Voltage Range
- 1.2V Output Voltage
- Up to 300 mA Output Current
- Switching Frequency of 1.25 MHz
- Internal Compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14203XMKDEMO/NOPB — LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LMR14203XMKDEMO/NOPB — LMR14203 Simple Switcher 小型、42V、降圧レギュレータ、300mA、デモ・ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LMR14203XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | LMR14203XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) | 2013/04/26 |