LMP8640HV-TEVAL
Evaluation board for LMP8640HV-T – 20V/V
LMP8640HV-TEVAL
概要
The LMP8640HV-T Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-T, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 20V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-T parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LMP8640HV-TEVAL/NOPB — Evaluation board for LMP8640HV-T – 20V/V
LMP8640HV-TEVAL/NOPB — Evaluation board for LMP8640HV-T – 20V/V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) | 2013/04/26 | |||
| 証明書 | LMP8640HV-TEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMP8640HV-TEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |