LMP8640HV-FEVAL

Evaluation board for LMP8640HV-F – 50V/V

LMP8640HV-FEVAL

ご注文はこちら

概要

The LMP8640HV-F Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-F, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 50V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-F parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.

アナログ電流センス アンプ
LMP8640 -2 ~ 42V、950kHz 電流センス・アンプ LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640HV -2 ~ 76V、950kHz 電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP8640HV-FEVAL/NOPB — Evaluation board for LMP8640HV-F – 50V/V

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP8640HV-FEVAL/NOPB Evaluation board for LMP8640HV-F – 50V/V

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) 2013/04/26
証明書 LMP8640HV-FEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMP8640HV-FEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。