LMP8602MAEVAL

LMP8602 評価ボード

LMP8602MAEVAL

ご注文はこちら

概要

The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors and a 3 pin header for connecting the offset pin to either GND or VS.

アナログ電流センス アンプ
LMP8602 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8602-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMP8602MAEVAL/NOPB Evaluation Board for the LMP8602

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 2013/04/26
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 2013/04/26
証明書 LMP8602MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。