LMP848XMMEVM-X
LMP8480 および LMP8481 評価ツール
LMP848XMMEVM-X
概要
The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.
The EVM contains one LMP8480 or LMP8481 high side evaluation circuit. The EVM’s come pre-assembled with the LMP8480/81 device, 0.1O sense resistor, bypass capacitor and connection terminals installed. The Bi-Directional EVMs include the JP1 and JP2 reference jumpers and terminals.
特長
- Selectable reference voltage options through jumpers (LMP8481)
- On-board sense resistor or external resistor
- Optional input EMI/RFI filtering
- Separate DUT and load supplies Sense voltage test points
- Optional output isolation resistor
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 および LMP8481 評価ツール
LMP8480MEVM-S/NOPB — LMP8480 および LMP8481 評価ツール
評価ボード
LMP8481MMEVM-S — LMP8480 および LMP8481 評価ツール
LMP8481MMEVM-S — LMP8480 および LMP8481 評価ツール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LMP8481MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMP8480MEVM-S/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMP8481MMEVM-H EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMP8480MMEVM-T EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LMP8481MMEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) | 2013/03/19 |