LMK04821EVM

LMK04821EVM 122.88MHz の VCXO 搭載、デュアル・ループ・ジッタ・クリーナの評価基板

LMK04821EVM

ご注文はこちら

概要

LMK04821EVM は、JEDEC JESD204B をサポートする、業界最高性能のクロック・コンディショナである LMK04821 製品ファミリに対応します。デュアル・ループ PLLatinum™ アーキテクチャを採用した結果、低ノイズ VCXO モジュールを使用して 100fs (フェムト秒) 以下のジッタ (12kHz~20MHz) を実現できます。このデュアル・ループ・アーキテクチャは、2 個の高性能フェーズ・ロック・ループ (PLL)、1 個の低ノイズ水晶発振器回路、1 個の高性能電圧制御発振器 (VCO) で構成されています。

122.88MHz VCXO は事前実装済みです。開発ユーザーは、独自のカスタム VCXO を使用するために既存の VCXO を交換することや、複数の SMA コネクタを活用して接続することができます。

通常、PLL2 は内蔵 VCO と組み合わせて使用しますが、外部 VCO を使用するためのフットプリントが存在しているほか、複数の SMA コネクタを活用して外部 VCO を接続することも可能です。

PLL ループ・フィルタは、デフォルトの使用方法に合わせた事前設計を採用しています。  VCXO や VCO を入れ替える方法、または他の動作パラメータを変更する方法で、ループ・フィルタを再設計することもできます。  クロック設計ツールまたは WEBENCH Clock Architect を使用してループ・フィルタを再設計することが可能です。

特長
  1. JEDEC JESD204B をサポートしており、パルス形式の SYSREF を生成できます。
  2. CodeLoader ソフトウェアを使用して構成することが可能な評価ボード。
  3. 差動、シングルエンド、LVCMOS いずれかの入力クロックを受け入れます。
  4. バランを使用して複数の LVPECL 出力をテスト装置に接続すること、または未接続の出力に 50Ω の終端を取り付ける方法でシングルエンド・デバイスに接続することができます。
クロック ジッタ クリーナ
LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. CDCE6214-Q1EVM のご注文
  2. TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
  3. CDCE6214-Q1EVM user's guide (英語) を読む
  4. TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成

購入と開発の開始

評価ボード

LMK04821EVM — LMK04821 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK04821EVM LMK04821 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK04821EVM User's Guide 2014/07/30
証明書 LMK04821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LMK0482x Ultra Low-Noise JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual Loop PLLs データシート (Rev. AS) PDF | HTML 2017/09/27

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
CLOCKDESIGNTOOL クロック設計ツール - ループ フィルタおよびデバイス構成 + シミュレーション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CODELOADER CodeLoader デバイス・レジスタ・プログラミング

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。