LMK04610EVM
LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナの EVM
LMK04610EVM
概要
LMK04610EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル ループ ジッタ クリーナである LMK04610 を採用しています。LMK04610 の特長は、すべての出力を動作させているときの消費電力がわずか 900mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 74fs (フェムト秒) 以下のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。
特長
- 出力周波数が 122.88MHz のとき、10kHz ~ 20MHz の範囲でジッタの代表値が 60fs (フェムト秒) rms のデュアル ループ アーキテクチャ
- 内蔵ループ フィルタは簡単なプロトタイプ作成に貢献
- 122.88MHz のときに 10 個の出力を使用しても消費電力の代表値が 0.9W
- 複数のオンボード LDO と複数の DC/DC コンバータを搭載しており、ジャンパによる構成が可能な電源
- デバイスの各種レジスタに包括的にアクセスできる GUI プラットフォーム
- LMK04610EVM
- USB2ANY プログラマ
クロック ジッタ クリーナ
詳細はこちら
- LMK04610EVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMK04610EVM ユーザー ガイドを読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナの EVM
LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナの EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2017/02/01 | |||
| 証明書 | LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |