LMK00308EVM
LMK00308 評価ボード
LMK00308EVM
概要
The LMK00308 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00308 high-performance 8-output differential clock buffer device.
特長
- Low-noise clock fan-out with two banks of four differential outputs each and one LVCMOS output
- Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
- 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
- Includes DIP switches to configure control pins
- 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
- Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00308EVM/NOPB — LMK00308 評価ボード
LMK00308EVM/NOPB — LMK00308 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00308 Evaluation Module User Guide | 2012/03/06 | |||
| 証明書 | LMK00308EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |