LMK00306EVM

LMK00306 評価ボード

LMK00306EVM

ご注文はこちら

概要

The LMK00306 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00306 high-performance 6-output differential clock buffer device.

特長
  • Low-noise clock fan-out with two banks of three differential outputs each and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
クロック バッファ
LMK00306 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK00306EVM/NOPB — LMK00306 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK00306EVM/NOPB LMK00306 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK00306 Evaluation Module User Guide 2012/03/06
証明書 LMK00306EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。