LMK00304EVM
LMK00304 評価基板
LMK00304EVM
概要
説明:
LMK00304 評価ボードは、高性能 4 出力差動クロック バッファ デバイスである LMK00304 の機能および性能検証を可能にします。
特長:
- この評価ボードは、2 系統のバンク構成 (各バンクに 2 つの差動出力) と 1 つの LVCMOS 出力により、低ノイズのクロック ファンアウトを実現します
- 選択可能な差動出力タイプ (LVPECL、LVDS、HCSL、または Hi-Z)、制御ピン経由で選択可能です
- 3:1 入力マルチプレクサは、2 つのユニバーサル入力バッファと 1 つの水晶発振器インターフェイスで構成され、制御ピンによって選択可能です
- また、制御ピンを設定するための DIP スイッチを搭載しています
- 3.3V コア電源に加えて、各出力バンクごとに独立した 3.3V/2.5V 出力電源をサポートしており、オンボードのレギュレーション オプションまたは直接電源入力を使用できます
- さらに、制御インピーダンス配線およびエッジ SMA コネクタにより、柔軟な入出力インターフェイスを提供します
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00304EVM/NOPB — LMK00304 評価ボード
LMK00304EVM/NOPB — LMK00304 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00304 Evaluation Module User Guide | 2012/03/06 | |||
| 証明書 | LMK00304EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |