LMH9226-EVM
LMH9226 2.6 GHz シングル エンド、入力差動出力アンプ評価基板
LMH9226-EVM
概要
LMH9226 評価基板 (EVM) は、LMH9226 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2 x 2mm2 の 12 ピン RRL パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う、19dB ゲインのブロック アンプです。このデバイスは、次世代の 5G m-MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの入力とのインターフェイスも実現します。この EVM は、LMH9226 の機能と性能を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。このデバイスは、2.6GHz 受信アプリケーションで使用し、450MHz 動作時に 1dB の帯域幅達成を想定しています。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 50Ω のシングルエンド入力とのマッチング、および 100Ω の差動出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。オンボード コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。
特長
- 3.3V 単一電源電圧で動作
- 50Ω シングルエンド入力、および 100Ω 差動出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
- オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
- ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH9226RRLEVM — Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun Rx Evaluation Module
LMH9226RRLEVM — Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun Rx Evaluation Module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide | PDF | HTML | 2020/07/23 | ||
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH9226 Evaluation Module User's Guide | 2019/12/13 |