LMH730231

高速、4回路オペ・アンプ用 評価ボード、、14 ピン SOIC パッケージ

概要

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特長
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

汎用オペアンプ
LM6584 TFT LCD アプリケーション向け、クワッド、13V、15.4MHz、大出力電流のオペアンプ LM6588 TFT LCD アプリケーション向け、クワッド、16V、24MHz、大出力電流のオペアンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
LMH6644 低消費電力、130MHz 動作、75mA、レール ツー レール出力アンプ LMH6722-Q1 車載向け、クワッドチャネル、広帯域ビデオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH730231/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH730231/NOPB Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH730231 Quad High Speed SOIC Op Amp Evaluation Board 2012/05/06
証明書 LMH730231/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。