LMH6554LE-EVAL

LMH6554 評価ボード

LMH6554LE-EVAL

ご注文はこちら

概要

The LMH6554LE−EVAL evaluation board is designed to aid in the characterization of National Semiconductors LMH6554 fully differential amplifier in an 14 lead LLP package. The LMH6554 is part of the LMH® high speed amplifier family. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

完全差動アンプ
LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH6554LE-EVAL/NOPB — Evaluation board for the LMH6554

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH6554LE-EVAL/NOPB Evaluation board for the LMH6554

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMH6554LE-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMH6554LE-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LMH6554LE-EVAL High Speed Differential Amplifier Evaluation Board (Rev. C) 2013/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。