LMH5401EVM-CVAL
LMH5401-SP 放射線耐性保証 (RHA) 広帯域完全差動アンプ評価基板
LMH5401EVM-CVAL
概要
LMH5401EVM-CVAL は、14 ピン LCCC 高性能 RF パッケージの単一 LMH5401FFK/EM アンプの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。
複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。このアンプは、ゲインが 17dB (7V/V) のシングルエンド入力または差動入力を受け入れるように構成されています。このボードは複数の差動出力を採用しており、バイポーラとユニポーラ両方の電源をサポートできます。
特長
- AC 結合入力により、単極電源または分割電源が可能
- シングルエンド (アクティブ バラン構成) または差動入力 (FDA 構成)
- 完全差動出力
- 50Ω の入力/出力インピーダンス テスト機器に最適なインピーダンス整合を実現する構成
- 入出力に SMA コネクタを採用
RF 完全差動アンプ (FDA)
購入と開発の開始
評価ボード
LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 放射線耐性保証(RHA)、広帯域、完全差動アンプの評価モジュール
LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 放射線耐性保証(RHA)、広帯域、完全差動アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 2018/09/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) | 2019/08/02 |