LMH2110TMEVAL

LMH2110 評価ボード

LMH2110TMEVAL

ご注文はこちら

概要

The evaluation board is designed to help the evaluation of the LMH2110, which is a 45 dB Logarithmic RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RF signals that exhibit large peak-to-average ratios, i.e. large variations of the signal envelope. Such signals are encountered in W-CDMA and LTE cell phones. The RMS measurement topology inherently ensures a modulation insensitive measurement.

The device has an RF frequency range from 50 MHz to 8 GHz. It provides an accurate, temperature and supply insensitive, output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The LMH2110's excellent conformance to a logarithmic response enables an easy integration by using slope and interceptonly, reducing calibration effort significantly. The device operates with a single supply from 2.7V to 5V. The LMH2110 has an RF power detection range from -40 dBm to 5 dBm and is ideally suited for use in combination with a directional coupler. Alternatively a resistive divider can be used as well.

The device is active for EN = High, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. To save power and prevent discharge of an external filter capacitance, the output (OUT) is high-impedance during shutdown. The LMH2110 power detector is offered in a tiny 6-bump microSMD package.

特長
  • Logarithmic root mean square response
  • 45 dB linear-in-dB power detection range
  • Multi-band operation from 50 MHz to 8 GHz
  • LOG conformance better than ±0.5 dB
  • Highly temperature insensitive, ±0.25 dB
  • Modulation independent response, 0.08 dB
  • Minimal Slope and Intercept variation
  • Shutdown functionality
  • Wide supply range from 2.7V to 5V
  • Tiny 6-bump microSMD package
RF パワー ディテクタ
LMH2110 45dB のダイナミック レンジ、8GHz、対数 RMS パワー ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH2110TMEVAL/NOPB — LMH2110 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH2110TMEVAL/NOPB LMH2110 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMH2110TMEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート AN-2014 LMH2110 Evaluation Board (Rev. B) 2014/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。