LMG5200POLEVM-10

LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント オブ ロード評価基板

LMG5200POLEVM-10

ご注文はこちら

概要

LMG5200POLEVM-10 は、48V ~ 1V のアプリケーションの LMG5200 GaN 出力段と TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード コントローラの評価基板です。  48V ~ 1V 対応のコンバータを、倍電流整流器と組み合わせ、単一段のハード スイッチング ハーフ ブリッジとして実装しています。  この評価モジュールは、36 ~ 75 ボルトの入力電圧と最大 50A の出力電流をサポートします。このトポロジは、大きな出力電流と制御性を提供しながら、高い降圧比を効率的にサポートします。

特長
  • 36V ~ 75V の入力電圧
  • 0.5V ~ 1.5V の出力電圧で、最大 50A を供給
  • 最大 1MHz のスイッチング周波数
  • DCAP+ 制御アーキテクチャを採用し、高速過渡応答を実現

  • 評価基板 (EVM) の PCB
  • コンプライアンスと高電圧警告の資料

DC/DC controllers
TPS53632G 48V GaN DC/DC コンバータ向け、ハーフブリッジ D-CAP+ コントローラ

 

リアルタイム クロック (RTC) とタイマ
LMC555 低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2992 イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP38693 イネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG5200 80V GaN ハーフ ブリッジ電力段
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. ゲート ドライバを内蔵した 80V 10A GaN ハーフブリッジである LMG5200 向けのLMG5200POLEVM-10 を注文します
  2. LMG5200POLEVM-10 ユーザー ガイドを読みます
  3. ベンチで、選択したアプリケーションを使用して LMG5200 の性能をテストします。注:この評価基板 (EVM) は、ダブル パルス テスト向けの設計を採用していません

購入と開発の開始

評価ボード

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント・オブ・ロード評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG5200POLEVM-10 LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント・オブ・ロード評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) 2017/08/02
証明書 LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMG5200EVM-02 LMG5200 GaN 電力段の評価基板