LMG5200EVM-02

LMG5200 GaN 電力段の評価基板

LMG5200EVM-02

ご注文はこちら

概要

80V、10A の電力段評価基板 (EVM) - LMG5200 評価基板 (EVM) は、電力段を PWM 外部信号と組み合わせるための小型で使いやすい評価基板です。この評価基板は、幅広い DC/DC コンバータ トポロジで使用される LMG5200 出力段の性能の評価を可能にします。この評価基板を使用して LMG5200 の性能を推定し、効率を測定することができます。この評価基板は最大 10A の電流を供給することができますが、規定温度を超過しないよう、適切な熱管理手順 (強制空冷、低周波動作など) に従う必要があります。しかし、オープン ループ ボードであるため、過渡値の測定には適していません。

特長
  • 最大 80V の入力電圧で動作
  • LMG5200 の性能を評価するシンプルな開ループ設計
  • レギュレーションが不十分な電源電圧から、VCC 電源電圧をオンボードで生成
  • 8ns のデッドタイムを持つ PWM 信号用のシングル PWM 入力ボード
  • 効率を測定するために、入出力をセンスするケルビン センス機能
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38690 1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG5200 80V GaN ハーフ ブリッジ電力段
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. ゲート ドライバを内蔵した 80V 10A GaN ハーフブリッジである LMG5200 向けのLMG5200EVM-02 を注文します
  2. LMG5200EVM-02 ユーザー ガイドを読みます
  3. ベンチで、選択したアプリケーションを使用して LMG5200 の性能をテストします。注:この評価基板 (EVM) は、ダブル パルス テスト向けの設計を採用していません

購入と開発の開始

評価ボード

LMG5200EVM-02 — LMG5200 GaN 電力段の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG5200EVM-02 LMG5200 GaN 電力段の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG5200EVM-02 GaN Half-Bridge Power Stage EVM 2017/02/28
証明書 LMG5200EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMG5200POLEVM-10 LMG5200 GaN 48V ~ 1V ポイント オブ ロード評価基板