LM74930Q1EVM
LM74930-Q1 サーキット ブレーカ搭載、3V ~ 65V、サージ抑制機能の評価基板
LM74930Q1EVM
概要
LM74930-Q1 評価基板 (EVM) は、理想ダイオード コントローラである LM74930-Q1 を逆極性バッテリ保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。LM74930Q1EVM は、LM74930-Q1 が 2 個の双方向 N チャネル パワー MOSFET を制御して、サージ抑制機能とサーキット ブレーカと過電圧保護機能を搭載した理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。
特長
- 3V ~ 65V の動作電圧範囲
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、4A と 6A の調整可能な過電流保護機能
- プログラマブルなサーキット ブレーカ タイマ
- MODE ピンを使用して、逆電流ブロック機能をイネーブルまたはディスエーブルにすることが可能
- 障害提示と出力オン / オフ検出に対応する LED インジケータ
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker
LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74930-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controller User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/01 | ||
| 証明書 | LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/05 |