LM7320-30EVM

LM7320-30EVM

ご注文はこちら

概要

LM7320-30EVM を使用すると、LM7311、LM7320、LM7330 の各 eFuse デバイスの性能を評価できます。LM7320-30EVM には、12V (代表値)、7A (定常状態) の設計を評価できるように、LM7320 および LM7330 eFuse が付属します。

LM7311DRRR を U1 スロットに配置すると、この評価基板 (EVM) で LM7311DRRR を評価できます。

特長
  • 過電圧保護
  • UVLO スレッショルドを調整可能なアクティブ High イネーブル
  • 複数のオンボードジャンパを使用した、調整可能なアナログ電流モニタと、出力電圧のスルーレートの制御
  • 出力過渡保護用のショットキー ダイオード
  • 障害を提示する LED ステータス
  • 起動時および定常状態での短絡保護回路
  • LM7320 と LM7330 には、スマート TVS ダイオードが内蔵されています
  • リニア ORing に基づく逆電流ブロック
eFuse (統合型ホットスワップ)
LM7311 — 真の逆電流ブロック機能搭載、3.5V ~ 23V、33mΩ、5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
LM7320-30EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LM7320-30EVM — LM7311、LM7320、LM7330 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM7320-30EVM — LM7311、LM7320、LM7330 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM7320-30EVM — LM7311、LM7320、LM7330 評価基板

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/08/07
ハードウェア開発
評価ボード
LM7320-30EVM — LM7311、LM7320、LM7330 評価基板

リリース情報

LM7320-30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM7311、LM7320、および LM7330 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ