LM62440EVM
36V、低 EMI、4A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM62440EVM
概要
LM62440 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM62440 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LM62440 は、非常に優れた効率、低静止電流 (Iq)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
特長
- スペクトラム拡散動作
- ドロップアウトから制御された方法で回復
- 動作時の低静止電流
- 高効率
- 短い最小オン時間
- 調整可能な立ち上がり時間
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM62440EVM-PP-2MHZ — 36V、低 EMI、4A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM62440EVM-PP-2MHZ — 36V、低 EMI、4A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM62440-Q1 EVM User's Guide | 2018/06/22 | |||
| 証明書 | LM62440EVM-PP-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |