LM61430Q1EVM
LM61430-Q1 低 EMI、36V、3A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
LM61430Q1EVM
概要
LM61430 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM61430 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LM61430 は、非常に優れた効率、低静止電流 (IQ)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
特長
- スペクトラム拡散動作
- ドロップアウトから制御された方法で回復
- 動作時の低静止電流
- 高効率
- 短い最小オン時間
- 調整可能な立ち上がり時間
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM61430EVM-AS-2MHZ — LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM61430EVM-AS-2MHZ — LM61430-Q1 evaluation module 36-V, low EMI 3-A, 5-V synchronous, 2-MHz, step-down converter
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | LM61430EVM-AS-2MHZ User's Guide | PDF | HTML | 2021/09/27 |