LM5185EVM-SIO

LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板

LM5185EVM-SIO

ご注文はこちら

概要

LM5185EVM-SIO 評価基板 (EVM) は、1 次側安定化 (PSR) フライバック コントローラである LM5185-Q1 の機能と性能を提示します。トランスの 1 次巻線の電圧をサンプリングし、フォトカプラや 3 次バイアス巻線を使用せずに、厳格な出力安定化を実現します。入力電圧範囲は 20V ~ 60V、出力は 16.4V、定格負荷は 1A です。

特長
  • 入力電圧範囲:20V ~ 60V
  • 16.4V 出力電圧
  • 1A 定格の負荷電流
  • 最大スイッチング周波数:350 kHz
  • ピーク効率:90% 超
AC/DC controllers
LM25185 低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、42VIN (入力電圧)、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ LM25185-Q1 車載 、低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、42VIN (入力電圧)、1 次側安定化フライバック コントローラ LM5185 低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、100VIN (入力電圧)、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ LM5185-Q1 車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5185-DESIGN-CALC — LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
LM5185 低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、100VIN (入力電圧)、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ LM5185-Q1 車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

LM5185-DESIGN-CALC LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

close
バージョン: REV-3.3
リリース日: 2024/11/18
製品
AC/DC controllers
LM5185 低静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、100VIN (入力電圧)、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ LM5185-Q1 車載対応 、低静止電流 (IQ)、低 EMI、100VIN、1 次側安定化フライバック コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5185EVM-SIO LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板

リリース情報

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

最新情報

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5185-Q1, LM5185EVM-SIO Single-Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/07/02
技術記事 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024/01/05
証明書 LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。