LM5177EVM-HP
LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板
LM5177EVM-HP
概要
LM5177EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5177 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 4.2V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、16V のレギュレーション済み出力で最大 9.4A の負荷電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:4.2V ~ 36V
- 16V、最大9.4A(150W)の出力電圧
- 高効率の同期整流昇降圧変換
- 構成機能に簡単にアクセス可能
- 標準的な 5mm x 6mm FET を複数使用したフレキシブルな設計
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller
LM5177EVM-HP — LM5177 evaluation module with four switch buck-boost controller
計算ツール
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SNVR519 — LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM5177 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM5177 and to select the required external components.
最新情報
- Version 1.1.2
- Fixed calculation of Softstart time
- Added Filter for CSA/CSB
- Impoved Ilimiter Compensation and Ilimit Bode Plot
- Added more details into efficiency graphs
- Version 1.1.0
- Fixed resistor value for R(CFG) setting 3
- Updated R(CFG) selection description
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5177 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/06/25 | ||
| 証明書 | LM5177EVM-HP EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/16 |