LM51772Q1EVM-HP
LM51772-Q1 評価基板
LM51772Q1EVM-HP
概要
LM51772Q1EVM-HP は、LM51772Q1 を用いた柔軟な高出力車載昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 30V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V のレギュレーション済み出力で最大 17A の負荷電流を供給します。EVM は 400kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパを使用して容易に調整および設定できます。設定には、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
特長
- 広い入力電圧範囲
- ピーク電力変換効率が 95% 以上の超高効率を実現
- 帰還抵抗デバイダまたは I2C インターフェイスを使用して調整可能な出力電圧
- オプションの同期機能 (SYNC)
- 電流モニタまたはリミッタが簡単に構成可能
- ケーブル電圧降下補償をサポート
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 評価基板
LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 評価基板
計算ツール
LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.
最新情報
- added support for LM51772-Q1
- added deadtime dependency with f_SW
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
LM51772EVM-HP GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.
You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.
最新情報
- added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
- added control for DIV20 for VOUT setting
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM51772Q1 昇降圧コントローラ評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/02/06 |
| 証明書 | LM51772Q1EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/10/21 |