LM5176EVM-HP

LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板

LM5176EVM-HP

ご注文はこちら

概要

LM5176EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5176 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 6V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V の安定化済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。

特長
  • 大電力設計
  • 6V ~ 36V の広い入力電圧範囲
  • 高効率の同期整流昇降圧変換
  • 250kHz のスイッチング周波数
  • 標準的な 5mm x 6mm FET を複数使用したフレキシブルな設計
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM34936-Q1 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ LM5176 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ LM5176-Q1 AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5176EVM-HP — LM5176 ワイド入力電圧範囲昇降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5176EVM-HP LM5176 ワイド入力電圧範囲昇降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SNVMBA4 — LM5176 PSpice Transient Model

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5176 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ LM5176-Q1 AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5176EVM-HP LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板

SNVMBA4 LM5176 PSpice Transient Model

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/12/02
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5176 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ LM5176-Q1 AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5176EVM-HP LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5176 Wide-VIN Buck-Boost Controller EVM 2017/05/02
証明書 LM5176EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。