LM5156HEVM-FLY
LM5156H フライバック コントローラの評価基板
LM5156HEVM-FLY
概要
LM5156HEVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック コントローラである LM51561 (TSSOP パッケージ) の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
特長
- 入力電圧範囲:18V ~ 36V
- 5V の絶縁出力電圧で 4A を供給
- 250kHz のスイッチング周波数
- ヒカップ モード対応の短絡保護機能
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5156HEVM-FLY — LM5156H flyback controller evaluation module
LM5156HEVM-FLY — LM5156H flyback controller evaluation module
計算ツール
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc240 or www.ti.com/lit/xx/snvc240a/snvc240a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC240. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5156HEVM-FLY Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/09/15 | ||
| 証明書 | LM5156HEVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/31 |