LM5155EVM-SEPIC
LM5155 SEPIC 評価基板
LM5155EVM-SEPIC
概要
LM5155EVM-SEPIC 評価基板は、広入力非同期SEPICコントローラとしてのLM5155の機能と性能を実証します。標準構成は、3V ~ 42V の入力範囲を受け入れ、2.2MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 2A を供給する設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 42V
- 出力電圧は 12V、最大 2A
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- 部品の片面実装を採用した 2 層 PCB (プリント基板)
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC
LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC
計算ツール
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr481 or www.ti.com/lit/xx/snvr481/snvr481.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR481. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5155EVM-SEPIC User's Guide | PDF | HTML | 2018/08/02 | ||
| 証明書 | LM5155EVM-SEPIC EU Declaration of Conformity | 2020/02/26 |