LM5143-Q1EVM-2100
デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板
LM5143-Q1EVM-2100
概要
LM5143-Q1-EVM2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能、デュアル チャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 3.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成している 5V および 3.3V 固定出力で、チャネルあたり最大 7A の電流を供給します。LM5143-Q1 の最小オン時間は 65nsであるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5143-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウトや、突入電流を低減するプログラマブルソフトスタート、またヒカップ モード過電流保護とサーマルシャットダウンも搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。
特長
- 3.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 5V と 3.3V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- チャネルあたり最大 7A の負荷電流定格
- MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
- 2.1MHz のスイッチング周波数は、外部クロックとの同期が可能
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5143-Q1EVM-2100 — デュアルチャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM5143-Q1EVM-2100 — デュアルチャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価モジュール
計算ツール
LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5143-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) | 2020/04/16 | |||
| 証明書 | LM5143-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/25 |