LM5123EVM-BST

LM5123 昇圧コントローラの評価基板

LM5123EVM-BST

ご注文はこちら

概要

LM5123EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い同期整流昇圧コントローラである LM5123-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、9V ~ 18V の入力電圧範囲を受け入れ、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V の安定化出力で 100W を供給する設計を採用しています。LM5123-Q1 の TRK ピンを使用して出力電圧を動的に変更することが可能で、最大 45V で 100W を供給できます。

この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。低静止電流 (IQ) 動作、複数の内部帰還抵抗、VIN が VOUT を上回っているときのバイパス モード動作、出力電圧の動的トラッキング、パワー グッド (PGOOD) インジケータ、プログラマブルな周波数ディザリング、プログラマブルな低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護という機能を搭載しています。

特長
  • 入力電圧範囲:9V ~ 18V
  • 出力電圧 24V で 100W
  • 440kHz のスイッチング周波数
  • 出力電圧は動的に構成可能であり、最大 45V で 100W を供給
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5123-Q1 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ LM51231-Q1 2.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN) 同期整流昇圧コントローラ、出力電圧トラッキング付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5123EVM-BST — LM5123 boost controller evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5123EVM-BST LM5123 boost controller evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5123-Q1 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5123EVM-BST LM5123 昇圧コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

SLVRBJ1 LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/12/03
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5123-Q1 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5123EVM-BST LM5123 昇圧コントローラの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/12/07
ユーザー・ガイド LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。