LM5122EVM-1PH

LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

LM5122EVM-1PH

ご注文はこちら

概要

The LM5122EVM-1PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 24V output at up to 4.5A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特長
  • 9V to 20V Input Range
  • 24V/4.5A output
  • 250kHz switching frequency
  • Selectable light load switching mode
  • Easy accessible test points
DC/DC controllers
LM5122 マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5122EVM-1PH — LM5122 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5122EVM-1PH LM5122 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・昇圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5122 マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ LM5122ZA マルチフェーズ機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール
ダウンロードオプション

LM5122-BOOST-CALC LM5122 quick start calculator

close
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2025/05/01
製品
DC/DC controllers
LM5122 マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ LM5122-Q1 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ LM5122ZA マルチフェーズ機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール

リリース情報

The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.


Version History

1.0.0 Initial Release

1.1.0 Adjusted compensation network calculation

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5122EVM-1PH User's Guide 2013/04/22
証明書 LM5122EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。