LM5117EVAL

LM5117 評価ボード

概要

The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 15V to 55V.

DC/DC controllers
LM5117 アナログ電流モニタ付きき、5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 降圧コントローラ LM5117-Q1 車載グレード、アナログ電流モニタ搭載、5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5117EVAL/NOPB — LM5117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5117EVAL/NOPB LM5117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013/04/24
証明書 LM5117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。