LM5116EVAL
広入力電圧範囲、同期整流・降圧コントローラ
LM5116EVAL
概要
LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller
特長
- Emulated peak current mode
- Wide operating range up to 100V
- Low IQ sleep mode (<10µA)
- Drives standard or logic level MOSFETs
- Robust 2A peak gate drive
- Free-run or synchronous operation to 1MHz
- Optional diode emulation mode
- Programmable output from 1.215V to 80V
- Precision 1.5% voltage reference
- Programmable current limit
- Programmable soft-start
- Programmable line under-voltage lockout
- Automatic switch to external bias supply
- TSSOP-20EP exposed pad
- Thermal shutdown
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5116EVAL/NOPB — LM5116 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
LM5116EVAL/NOPB — LM5116 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |