LM5069EVAL
高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付
LM5069EVAL
概要
The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5069 data sheet is available from www.ti.com.
特長
- Adjustable current limit
- Circuit breaker function for severe over-current events
- Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
- Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
- Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
- Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
- Programmable fault timer avoids nuisance trips
- Active high open drain POWER GOOD output
- Available in latched fault and automatic restart versions
- MSOP-10 Package
Applications:
- Server Backplane Systems
- Base Station Power Distribution Systems
- Solid State Circuit Breaker
- 24V/48V Industrial Systems
購入と開発の開始
評価ボード
LM5069EVAL/NOPB — 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付
LM5069EVAL/NOPB — 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | |||
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1522 LM5069 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/05/06 | |||
証明書 | LM5069EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
アプリケーション・ノート | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015/04/08 |