LM5066H1EVM
LM5066H1 評価基板
LM5066H1EVM
概要
このユーザー ガイドでは、LM5066H1EVM について説明しています。LM5066H1EVM には、LM5066H1 ホット スワップ コントローラ用の評価回路およびリファレンス回路が実装されています。LM5066H1 デバイスでは、高性能ホット スワップ コントローラと PMBus インターフェイスを組み合わせることで、バックプレーン電源バスに接続されたシステムの電気的動作状態を正確に測定、保護、制御します。
特長
- 40V ~ 60V (代表値) で動作
- PMBus を使用した、プログラマブルな 40A ~ 200A の過電流スレッショルド
- 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
- PMBus を使用した、調整可能な過渡電流ブランキング タイマ
- 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
- 完全な SOA 保護のための、プログラマブルな電流制限および電力制限
ホットスワップ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5066H1EVM — LM5066H1 評価基板
LM5066H1EVM — LM5066H1 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx の評価基板 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホットスワップ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx の評価基板 GUI
製品
ホットスワップ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/
最新情報
- New GUI for LM5066Hx device
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5066H1 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | 2026/01/09 | |
| 証明書 | LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/12/02 |