LM5056EVM
LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板
LM5056EVM
概要
The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.
特長
- Input Voltage Range: 10V to 60V
- Input Current Range: 6.75A or 13.6A
- 27 User Settable Addresses
- Supplied GUI communications software and hardware
デジタル電力モニタ
購入と開発の開始
LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板
LM5056EVM — LM5056 高電圧システム・パワー・マネージメント IC 評価基板
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホットスワップ コントローラ
給電側機器
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
製品
ホットスワップ コントローラ
給電側機器
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2270 LM5056 Evaluation Board | 2012/12/05 |