LM5050MK-1EVAL
LM5050-1 評価ボード
LM5050MK-1EVAL
概要
The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.
特長
Contents:
- Assembled LM5050MK-1EVAL Board
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1
LM5050MK-1EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-1
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2087 LM5050-1EVAL Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | |||
| 証明書 | LM5050MK-1EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM5050MK-1EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |