LM5025AEVAL
アクティブ クランプ、電圧モード PWM コントローラ
LM5025AEVAL
概要
LM5025A 評価ボードは、LM5025A コントローラを評価するために、アクティブ クランプ フォワード トポロジに基づく完全動作可能な電力コンバータを設計エンジニアに提供するよう設計されています。この評価基板は、業界標準のハーフ ブリック フットプリントで提供されます。
特長
- スタートアップ用の内部バイアス レギュレータ
- 3A の複合メイン ゲート ドライバ
- 調整可能なヒステリシスを備えたプログラマブルなライン低電圧ロックアウト (UVLO)
- 電圧モード制御、フィード フォワード付き
- 可変デュアル モード過電流保護
- メイン出力とアクティブ クランプ出力間のオーバーラップまたはデッドタイムをプログラム可能
- ボルト x 秒クランプ
- プログラマブル ソフト スタート
- リーディング エッジ ブランキング
- シングル抵抗プログラマブル発振器
- 発振器のアップ / ダウン同期機能
- 高精度 5V リファレンス
- サーマル シャットダウン
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller
LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) | 2013/05/06 | |||
| 証明書 | LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |