LM5020EVAL

100V 電流モード PWM コントローラ・フライバック評価ボード

概要

100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

特長
  • Internal start-up bias regulator
  • Error amplifier
  • Precision voltage reference
  • Programmable softstart
  • 1 A peak gate driver
  • Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Cycle-by-cycle over-current protection
  • Slope compensation (LM5020-1)
  • Programmable oscillator frequency with synchronization capability
  • Current sense leading edge blanking
  • Thermal shutdown protection

 

AC/DC controllers
LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5020EVAL/NOPB 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) 2013/05/06
証明書 LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。