LM5019ISOEVAL
LM5019 絶縁型バイアス電源評価基板
LM5019ISOEVAL
概要
The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.
特長
- Input Voltage Range: 20V to 100V
- Primary Output Voltage: 10V
- Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
- Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100 mA
- Maximum Power Output: 1W
- Nominal Switching Frequency 750 kHz efficiency (FIN = 24V, IOUT2 = 100mA
- 70% Board Size: 2 inch x 2 inch
購入と開発の開始
評価ボード
LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 同期整流・降圧 評価基板
LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 同期整流・降圧 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) | 2013/08/13 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5019ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |