LM5019EVAL

LM5019 同期整流・降圧、評価基板

概要

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

特長
  • Input Voltage Range: 12.5V to 100V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current 100 mA
  • Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
  • Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
  • Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
DC/DC converters
LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5019EVAL/NOPB — LM5019 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧レギュレータの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5019EVAL/NOPB LM5019 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧レギュレータの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013/08/13
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM5019EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02